Flashes y pilotos de señalización
Base de detector con flash
Dispositivo flash direccionable integrado en base de detector de color blanco y con aislador.
Dispositivo flash direccionable integrado en base de detector de color blanco y con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Consumo máx: 15mA. Frecuencia del flash estroboscópico: 0,5Hz. Permite la instalación de cualquier detector de la serie MI-.