Flashes y pilotos de señalización
Flash transparente analógico
El flash inteligente de KAC es un dispositivo de alarma visual compuesto por una luz de aviso de alta calidad alimentada por lazo diseñada para alertar a todos los ocupantes del edificio de una emergencia.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El AV inteligente de KAC es un dispositivo de alarma visual compuesto por una luz de aviso de alta calidad alimentada por lazo diseñada para alertar a todos los ocupantes del edificio de una emergencia. Diseñado y aprobado conforme a la norma EN54-23, el estándar europeo para VAD, el dispositivo genera una cobertura de luz de 360 grados, lo que lo hace adecuado para montaje tanto en pared como en techo. Utiliza una base universal BB501AP de System Sensor para ofrecer una mayor flexibilidad de instalación y un inventario reducido.
Características y Beneficios:- Instalación simplificada gracias a un amplio acceso de cables, con entrada trasera o en superficie, y resorte de continuidad de bucle
- La cobertura de luz de 360° permite un uso flexible al poder montarlo en pared o techo
- Los LED de alta intensidad y la sincronización automática de dispositivos optimizan el rendimiento del sistema
- Materiales de alta calidad, estabilidad frente a rayos UV y construcción robusta para una larga vida útil
- Menor volumen de inventario gracias a las bases comunes B501AP y a la compatibilidad con versiones anteriores
- Categoría C y W EN54-23
- EN54-17
- CE
- LPCB
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER