Fuentes de alimentación
Fuente de alimentación direccionable
El AMPS-24/E de NOTIFIER es una fuente de alimentación direccionable y un cargador de batería con hasta tres salidas de 24 V CC.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El AMPS-24/E de NOTIFIER es una fuente de alimentación direccionable y un cargador de batería con hasta tres salidas de 24 V CC. Funciona en modo FlashScan® o CLIP (protocolo de interfaz de lazo clásico) con el panel de control de alarma de incendios (FACP) NFS-3030/NFS2-3030. También se puede utilizar como fuente de alimentación principal para el anunciador de control de red NCA-2.
Funciones y ventajas:- Interfaz de circuito de línea de señalización aislada (SLC) Entrada de bus de
- problemas para uso con contactos secos normalmente abiertos o circuito colector abierto Detección de apago
- nes
- UL: S635
- ULC: CS118
- Ciudad de Chicago
- Ciudad de Denver
- MEA: 345-02-E
- CSFM: 7165-0028:224
- FM: Aprobado
- FDNY: #6026