/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Kit de alimentación universal. 4.5A

    Interrumpido

    Viene con fuentes de alimentación, cables de interconexión y fusibles de repuesto.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Incluye un conjunto completo de fuentes de alimentación, cables de interconexión y fusibles de repuesto. Se monta en el interior de cualquier kit de caja posterior profunda o el kit de armario de batería/PSU remoto y la capacidad de carga de la batería es de hasta 130 Ah. Se requiere PSU DTP/refuerzo en el chasis principal.

    Certificaciones:
    • ISO9001