/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores de sistema de audio

    Matriz de control Master para 6 módulos de zona

    Interrumpido

    Matriz de control Master para 6 módulos de zona MZA-AN o MZAB-AN y control de amplificador. Dispone de un display frontal LCD, teclas de función y leds para señalización de ALIMENTACIÓN, AVERÍA y ALARMA.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Matriz de control Master para 6 módulos de zona MZA-AN o MZAB-AN y control de amplificador. Dispone de un display frontal LCD, teclas de función y leds para señalización de ALIMENTACIÓN, AVERÍA y ALARMA. Así mismo cuenta con leds de Avería y Ocupado para cada zona. Puerto USB para conexión a PC y software de configuración. El sistema permite accionar señales de audio específicas en las diferentes líneas de 100V y regular el volumen de la música de fondo en las zonas de audio monitorizadas. Mediante el módulo de red SLT-AN se podrán configurar redes de hasta 32 sistemas. Para montaje en armario rack de 19" (2HU)

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER