Estaciones de llamada
Estación de llamadas digital DCS15 Plus (EN 54-16)
La estación de llamada digital DCS plus permite la selección de circuitos de altavoces, la transmisión de anuncios de voz, así como varios tonos y alarmas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La estación de llamada digital DCS plus permite la selección de circuitos de altavoces, la transmisión de anuncios de voz, así como varios tonos y alarmas. La estación de llamada digital se puede conectar a través de un cable CAT5 estándar a los dispositivos de control VARIODYN D1 DOM y Comprio. Se transmiten todas las señales de control, hasta cuatro señales de audio simultáneas y la fuente de alimentación. Esta conexión se puede realizar mediante cableado sencillo o redundante a una distancia de hasta 300 m. Se puede aumentar a 20 kilómetros mediante el uso de cableado de fibra óptica. La estación de llamada digital DCS plus se puede ampliar con hasta seis módulos de teclado digital DKM plus, por lo que el número total de teclas y LED disponibles aumenta a 120 por estación de comunicación. La función del micrófono y la conexión del cable se supervisan permanentemente. El DCS plus proporciona una entrada y salida de audio externa adicional, que se puede utilizar para conectar dispositivos de audio como reproductores de CD. Se incluye un cable CAT5 de 3 m de largo para conectar la estación de llamada digital a una toma de pared.
Características y Beneficios:- Alta seguridad ante fallos debidos a una ruta de transmisión redundante
- Cableado CAT5 rentable
- Micrófono de cuello de cisne Electret con patrón cardioide
- Micrófono de cuello de cisne intercambiable con protección mediante el uso de una herramienta específica para bloquear/desbloquear
- Supervisión permanente del micrófono y el cable
- Protección mecánica contra la desconexión del cable
- Altavoz incorporado para la supervisión y la operación de intercomunicación entre otras estaciones de búsqueda
- Entrada/salida de audio adicional independiente, p. ej., para reproductor de audio
- 12 teclas de libre configuración con indicadores LED programables independientes
- Un indicador LED independiente, programable en amarillo o rojo
- Se puede utilizar de forma redundante y no redundante
- EN50131-1
- CE
- ULC