/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Estaciones de llamada

    Estación de llamada Ethernet

    Micrófono ETH utilizado como estación de llamada o intercomunicador con altavoz incorporado. Preparado para instalarse sobre una mesa o en pared, si se monta dentro de REDBOX 300. Supervisado y equipado con micrófono articulado, LED de estado

    Overview
    Micrófono ETH utilizado como función de estación de llamada o intercomunicación gracias al altavoz integrado. Preparado para su instalación en mesa o en pared si se monta dentro de la REDBOX 300. Totalmente supervisado y equipado con micrófono de cuello de cisne, LED de estado, 6 teclas de función de libre configuración y tecla de mensajes. Equipado con 2 entradas de audio estéreo, 2 entradas de micrófono, salida de auriculares, regulador de ajuste de volumen MIC, entrada de 48 V CC y puertos RJ-45 para conexiones al sistema y a la extensión de teclas ABT-EKB-20M. Opción de pantalla táctil de 4,5 pulgadas para una gestión sencilla y personalizable de las funciones.