/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Estaciones de llamada

    Estación de llamada táctil Ethernet

    La estación de llamada táctil Ethernet proporciona una pantalla táctil de 7 pulgadas y una interfaz fácil de usar, junto con 4 LED bicolores para indicaciones de estado que incluyen indicación de fallo de micrófono

    Overview

    La estación de llamada táctil Ethernet adopta una pantalla táctil de 7 pulgadas para su visualización y operación, lo que proporciona una interfaz fácil de usar. Se utilizan 4 LED bicolores para indicaciones de estado que incluyen indicación de fallo de micrófono, indicación de fallo de sistema y estados de conexión de dos cables redundantes. Se puede configurar un botón rojo con cubierta para el anuncio de emergencias. El micrófono cuello de cisne es reemplazable y está monitorizado por ETCS. El altavoz se puede utilizar para hacer una escucha previa del audio localmente e intercomunicaciones entre las estaciones de llamada.

    El ETCS está preparado para la conexión redundante de cables a la red Ethernet. Se puede alimentar mediante dispositivos PoE a través del cable Ethernet o con un adaptador de alimentación. La memoria USB se puede conectar a ETCS para facilitar la reproducción de archivos de audio externos. ETCS proporciona una entrada y salida de audio externa que se puede utilizar para conectar dispositivos de audio como reproductores de CD. Si se necesitan más teclas o LED, es posible añadir hasta tres módulos de teclas digitales.

    Características y Beneficios:
    • Interfaz de 7’ fácil de utilizar con pantalla táctil
    • 4 indicadores LED bicolores para indicación de estado
    • Un botón rojo con cubierta para el anuncio de emergencia
    • Micrófono de cuello de cisne electoral reemplazable con patrón unidireccional
    • Altavoz para preescuchar audio localmente e intercomunicación entre las estaciones de llamada (series ETCS y DCS)
    • Alta seguridad ante fallos debidos a una ruta de transmisión redundante
    • Cable de red a través de Ethernet
    • Alimentado por dispositivos PoE o adaptador de alimentación externo
    • La memoria USB se puede conectar para reproducir archivos de audio
    • Entrada/salida de audio adicional para dispositivos de audio
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER