/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Altavoz de techo con cúpula resistente al fuego

    Los altavoces de techo con cúpula contra incendios ofrecen una distribución uniforme del sonido en todos los tipos de edificios, y su diseño de montaje empotrado los hace ideales para techos suspendidos.

    Overview

    Los altavoces de techo con cúpula contra incendios están diseñados específicamente para su uso en edificios en los que el rendimiento de los sistemas para anuncios de evacuación de voz se rige por normativas. Están diseñados para montaje empotrado en techo suspendido e ideales para una distribución uniforme del sonido. La cúpula contra incendios aumenta la protección de la terminación del cable. El driver tiene una imprimación contra la humedad. Los altavoces se instalan fácilmente con el muelle de montaje de la unidad, y la cúpula cortafuegos se desliza en su lugar. La disposición única del cableado flotante en nuestros altavoces hace que su instalación sea muy fácil. Los altavoces están equipados con bornas cerámicas, un fusible térmico y un cableado resistente al calor de alta temperatura.

    Características y Beneficios:
    • Sonido y reproducción de música superiores
    • Fácil de instalar
    • Toma de corriente simple
    • Perfecto para sistemas de evacuación por voz
    Certificaciones:
    • EN 54-24
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER