Altavoces
Altavoz de techo
Altavoz de techo metálico, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839-parte 8, que ofrece una distribución uniforme de sonido en cualquier tipo de edificio
Altavoz de techo metálico, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839-parte 8, que ofrece una distribución uniforme de sonido en cualquier tipo de edificio. Especificamente diseñado para su uso en edificios donde el rendimiento de los sistemas de evacuación por voz está regulado por normativas.
Diseñado para montaje empotrado que lo hace ideal para su instalación en falsos techos o paneles. Su apariencia y color neutro (blanco RAL 9003) han sido escogidos para que el equipo resulte discreto en prácticamente cualquier interior.
Incorpora cúpula metálica ignífuga de protección para asegurar que, en caso de incendio, cualquier daño sufrido por el altavoz no provocará un fallo en la línea de altavoces a la que está conectado. De esta manera, se mantiene la integridad del sistema para garantizar que los mensajes de alerta e instrucciones pueden continuar siendo reproducidos por los altavoces de otras áreas y conectados a la misma línea. Esto garantiza la conformidad con BS5839-8.
Certificaciones:- EN 54-24