Detector de humos por aspiración
Detector de dos canales FAAST LT-200, 2 detectores
El detector de humo por aspiración FAAST™ LT-200 funciona con una amplia gama de aplicaciones de clase C en las que el mantenimiento es dificultoso y otros métodos de detección de humo no son adecuados o son propensos
El detector de humo por aspiración FAAST LT-200 se ha diseñado para facilitar la labor del instalador y del usuario final. Se usa para una amplia variedad de aplicaciones de clase C en las que el mantenimiento es difícil, otros métodos de detección de humo no son adecuados o son propensos a fallos debido a entornos hostiles, o bien se trata de espacios en los que es importante preservar la estética. También es ideal para aplicaciones clave más pequeñas en las que es necesaria la detección muy temprana de clase A o B. El FAAST LT-200 combina probadas tecnologías de detección por aspiración para proporcionar una detección de humo fiable así como una instalación y un mantenimiento eficaces. El dispositivo comprende características de diseño interno innovadoras e inteligentes, proyectadas para proteger a los componentes vulnerables. Estos son: una cámara de detección con LED de alta sensibilidad (que incluye un LED IR con alta potencia de salida y un receptor amplificador IR de alta ganancia), junto con sensores de flujo ultrasónicos. Los dispositivos autónomos FAAST LT-200 están disponibles en versiones monocanal o bicanal, lo que aporta flexibilidad a las distintas estrategias de detección. Una serie de ajustes personalizables permiten maximizar el rendimiento del dispositivo y satisfacer las necesidades de las distintas aplicaciones. El dispositivo también incluye funcionalidad de pre-alarma para umbrales de alarma graduados. Los detectores FAAST LT-200 cuentan con relés de fallo y alarmas con un relé de eventos auxiliar opcional. Estos pueden definirse con o sin enclavamiento. Para adaptarse a los estándares o entornos de instalación locales, también se pueden definir retardos de flujo y fallos generales.
Características y Beneficios:- Cámara de detección con LED de alta sensibilidad especialmente diseñada para cubrir la Clase C. Incluye un LED IR con alta potencia de salida y un receptor amplificador de IR de elevada ganancia
- Versiones monocanal y bicanal con canales independientes, incluidos ventilador, sensor y monitorización de flujo Proporciona funcionalidad de prealarma para umbrales de alarma graduados
- Detección ultrasónica de flujo de aire con rango de monitoreo expandido.
- Un solo dispositivo cubre hasta 2.000 m2 según las reglamentaciones nacionales de diseño
- El software Pipe-IQ™ ofrece un diseño y una configuración intuitivos del sistema, todo en un único paquete
- Ventilador silencioso de 26 db (A); ideal para monitoreo de detección discreto
- LPCB
- EN54-20
Otros
- Brand
- System Sensor
Otros
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor