Detector de humos por aspiración
Detector de humo VESDA® VLF-250
Los detectores de humo VESDA® VLF-250 son detectores de advertencia precoz diseñados para proteger entornos pequeños y críticos para espacios de menos de 250 m² (2690 ft²).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los detectores de humo VESDA® VLF-250 son detectores de advertencia precoz diseñados para proteger entornos pequeños y críticos de menos de 250 m² (26900 ft²). Los detectores funcionan aspirando el aire continuamente a traves de los orificios de muestreo en las redes de tuberías. El aire se filtra y pasa a las cámaras de detección donde la tecnología de dispersión de luz detecta la presencia de cantidades muy pequeñas de humo. La información de estado de los detectores se envía a las pantallas de los detectores y a través de relés o tarjetas de interfaz opcionales.
Funciones y ventajas:
• Detección ultrasónica de flujo de aire
• Detección absoluta de humos vía láser
• Diseños de red de tuberías prediseñados
• Umbrales de alarma programables
• Protección de óptica mediante barrera de aire limpio
• Pantalla de reconocimiento inmediato
• Instant Fault Finder™
• Humo AutoLearn™
• AutoLearn Flow
• Registro de varios eventos (separado) hasta 18 000 eventos
Certificaciones:
• UL
• ULC
• FM
• CFE
• LPCB
• VdS
• VNIIPO
• AFNOR
• ActivFire
• CE - EMC y CPD
• CSFM
• Ubicaciones peligrosas: Adecuado para Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
• EN 54-20; Clase A (12 orificios/0,12 % obs/m); Clase B (12 orificios/0,35 % obs/m); Clase C (12 orificios/0,80 % obs/m)
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Xtralis
- Product Type
- VESDA
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Xtralis
- Product Type
- VESDA
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor|Xtralis
- Product Type : VESDA