/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Piezas y accesorios

    Clip con orificio de muestreo para entornos agresivos

    Interrumpido

    Los clips con orificios de muestreo están diseñadas para eliminar estos posibles problemas, proporcionando una indicación visual clara de la ubicación del punto de muestreo y el tamaño de su orificio asociado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los clips con orificios de muestreo están diseñadas para eliminar estos posibles problemas, proporcionando una indicación visual clara de la ubicación del punto de muestreo y el tamaño de su orificio asociado. Cada clip está codificado por colores e indica un diámetro específico de orificio para servir de guía visual accesible al instante y facilitar el proceso de instalación, así como ayudar a los ingenieros técnicos y auditores a actualizar o probar el sistema con más eficacia.

    Características y Beneficios:
    • Orificios de muestreo preperforados para una puesta en marcha e instalación más rápidas y eficaces
    • Diseño listo para instalación (sin montaje de piezas ni necesidad de herramientas); basta colocarlo en su lugar con un clic para conseguir una fijación firme y antideslizante
    • Guía visual codificada por colores para la ubicación del punto de muestreo y el tamaño del orificio de muestreo
    • Simplifica enormemente el taladrado de los orificios de muestreo; basta una única broca de 10 mm para todos (solo tiene que encajar el clip correspondiente para ajustar el tamaño del orificio)
    • Reduce los efectos de la acumulación de polvo con una entrada de orificio biselada, lo que ayuda a aumentar los tiempos de actividad y a ampliar potencialmente los intervalos entre pruebas
    • Disponible en dos formatos: Entonos estándar y adversos
    • Las variantes de clip para entornos exigentes presentan un diseño de labio flexible que permiten reducir la contaminación de los orificios de muestreo sometidos a alta presión de aire
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER