Piezas y accesorios
Elemento filtrante en línea
Los elementos del filtro en línea de Xtralis proporcionan a los clientes de Xtralis la capacidad de tratar una amplia variedad de entornos hostiles con altos niveles de contaminantes atmosféricos de una manera sencilla y rentable.
El filtro en línea Xtralis, una de las soluciones de filtración en línea disponibles en el mercado, ofrece un rendimiento superior en términos de mejora de la longevidad del detector y de reducción de la frecuencia de mantenimiento. Al tener una entrada y una salida cónicas, el filtro en línea Xtralis se instala fácilmente en línea con la tubería de muestreo sin necesidad de ningún accesorio de tubería adicional, lo que reduce el coste de la instalación. Los elementos filtrantes pueden sustituirse fácilmente sin tener que retirar el filtro de la red de tuberías, lo que simplifica el mantenimiento.
Características y Beneficios:- Adecuado para todos los detectores de humo por aspiración Xtralis
- Mayor longevidad del detector en aplicaciones con altos niveles de contaminación en el aire
- Menos intervalos de mantenimiento, lo que reduce el coste total de propiedad
- No requiere accesorios de tubería adicionales, lo que reduce el coste de instalación
- Estética mejorada
- Montaje vertical u horizontal