Piezas y accesorios
Clips para orificios de muestreo
El clip con orificios de muestreo ofrece tamaños de orificio de muestreo fiables y precisos que son rápidos de instalar y fáciles de localizar e identificar.
El clip con orificios de muestreo VESDA ofrece tamaños de orificio de muestreo fiables y precisos que son rápidos de instalar y fáciles de localizar e identificar. Cada clip está codificado por colores para indicar un diámetro de orificio específico, lo cual ofrece una guía visual instantánea y elimina la necesidad de una inspección más detallada. Esto es especialmente beneficioso durante los procesos de puesta en marcha y mantenimiento en aplicaciones en grandes almacenes o espacios abiertos.
El proceso de instalación mucho más simplificado ayuda a ofrecer una mayor fiabilidad en el ajuste correcto del tamaño del orificio de muestreo y un proceso de instalación más rápido. El instalador solo necesita un taladro de 10 mm (27/64”) de diámetro para crear cada orificio de muestreo (en lugar de brocas de muchos tamaños). Esto puede ayudar a ofrecer una instalación de calidad en proyectos en los que la instalación está subcontratada o el instalador no está familiarizado con el impacto del tamaño del orificio de muestreo. El orificio biselado tiene una entrada de tipo biselado en el clip del orificio de muestreo que puede ayudar a reducir los efectos de acumulación de polvo. Sin utilizar este tipo de tecnología, podrían llegar a producirse acumulaciones de polvo alrededor de algún orificio de muestreo estándar taladrado debido a la fricción creada por el flujo de aire al atravesarlo.
Características y Beneficios:- Orificios de muestreo preperforados para una puesta en marcha e instalación más rápidas y eficaces
- Diseño listo para instalación (sin montaje de piezas ni necesidad de herramientas); basta colocarlo en su lugar con un clic para conseguir una fijación firme y antideslizante
- Guía visual codificada por colores para la ubicación del punto de muestreo y el tamaño del orificio de muestreo
- Simplifica enormemente el taladrado de los orificios de muestreo; basta una única broca de 10 mm para todos (solo tiene que encajar el clip correspondiente para ajustar el tamaño del orificio)
- Reduce los efectos de la acumulación de polvo con una entrada de orificio biselada, lo que ayuda a aumentar los tiempos de actividad y a ampliar potencialmente los intervalos entre pruebas
- Disponible en dos formatos: Entonos estándar y adversos
- Las variantes de clip para entornos exigentes presentan un diseño de labio flexible que permiten reducir la contaminación de los orificios de muestreo sometidos a alta presión de aire.
- DS-CLIP-002-EN_0219