/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Barrera de humos

    Detector de humo por haz lineal

    Interrumpido

    El Detector de humo de tipo haz es un detector de humo de haz óptico lineal de tipo reflector diseñado para operar como un componente de los sistemas de alarma contra incendios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El Detector de humo de tipo haz es un detector de humo de haz óptico lineal de tipo reflector diseñado para operar como un componente de los sistemas de alarma contra incendios. Los detectores de humo de haz óptico son especialmente apropiados para proteger edificios con grandes espacios abiertos, como almacenes, atrios, etc. El haz funciona principalmente sobre el principio de oscurecimiento de luz mediante un haz infrarrojo. El detector es una unidad transmisora/receptora combinada que se puede conectar directamente a un circuito detector convencional. Otra función del detector es que elimina la causa principal de falsas alarmas o fallos que se observan en los detectores de haz tradicionales.

    Características y Beneficios:
    • Unidad de emisor y receptor combinadas
    • El receptor consta de una cámara CCD de imágenes CMOS
    • Alineación intuitiva del haz indicada por flechas direccionales
    • Muy resistente al movimiento del edificio
    • Resistente a fuertes fuentes de luz y grandes objetos sólidos intrusos
    • Ajuste automático del nivel umbral de sensibilidad
    • Calentador integrado
    • Prueba electrónica simulada de humo a nivel del suelo
    • Indicadores LED de espera, fallo y alarma visibles en la parte frontal e inferior
    • Bloques de terminales extraíbles enchufables
    Certificaciones:
    • CE
    • FM
    • Certificación UL
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Reflector Type Linear Optical Beam
    • Detector Type
      • Infra-Red Beam
    • Product Type
      • Smoke Detector

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Reflector Type Linear Optical Beam
    • Detector Type
      • Infra-Red Beam
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Reflector Type Linear Optical Beam
    • Detector Type : Infra-Red Beam
    • Product Type : Smoke Detector