/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Barrera de humos

    Emisor de detección de imágenes de humo de área abierta

    Interrumpido

    Los OSID son una nueva innovación en la tecnología de detección de humo de haces proyectado que utiliza haces de proyección de longitud de onda dual avanzados y tecnología de imagen óptica para la detección de humo de advertencia de forma precoz.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los emisores de detección óptica de humo en zonas abiertas (OSID) es una nueva innovación de la tecnología de detección de humo de haces proyectados. Al usar haces proyectados de longitudes de onda duales avanzados y la tecnología de imágenes ópticas para un aviso muy temprano de detección de humo, OSID proporciona una solución de bajo coste, fiable y fácil de instalar que vence los típicos problemas de los detectores de haz, como incidentes de falsas alarmas y dificultades de alineación.

    Funciones y ventajas:

    • Detección de humo basado en LED de longitud de onda dual

    • Incorpora un registro de eventos para diagnósticos de alarmas y fallos

    • Alta tolerancia a polvo transitorio, vapor e intrusión de objetos sólidos

    • Fácil alineación con amplios ángulos de ajuste y visualización

    • No necesita una alineación precisa

    • Configuración sencilla del conmutador DIP

    • Requisitos de mantenimiento sencillo y fácil

    • Tres umbrales de alarma seleccionables

    • LED de estado para alarmas de incendio, problemas y alimentación

    • Interfaz convencional de alarma para una integración sencilla del sistema contra incendios

    Certificaciones:

    • UL

    • ULC

    • FM

    • CSFM

    • NF-SSI (AFNOR)

    • CE – CPR Y EMC

    • VdS

    • BOSEC

    • CCCF

    • ActivFire

    • VNIIPO

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis