/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de gas

    Detector de gas estanco

    Interrumpido

    Los detectores de gas a prueba de polvo de Notifier están dentro de una caja a prueba de polvo y se utilizan en atmósferas en las que el componente principal es el aire para detectar la presencia de sustancias combustibles.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de gas a prueba de polvo de Notifier están dentro de una caja a prueba de polvo y se utilizan en atmósferas en las que el componente principal es el aire para detectar la presencia de sustancias combustibles, con concentraciones expresadas en % de LIE (Límite Inferior de Explosividad). El sensor catalítico profesional de tipo industrial empleado para la detección de compuestos inflamables ofrece una gran precisión y selectividad con la mayoría de los gases explosivos, evitando así las falsas alarmas. El software de gestión incorpora algoritmos diseñados para corregir los efectos de los transeúntes, que pueden causar un funcionamiento inestable o lecturas incorrectas que provocan falsas alarmas.

    Características y Beneficios:
    • Rutina de cero automático
    • Indicación visual mediante indicador LED parpadeante
    • Precisión: ±5 % de escala completa o 10 % de lectura
    • Opción de filtro digital
    Certificaciones:
    • ATEX