Detectores de gas
Detector de gas, vapor de gasolina
VGN.PARK-VB es un detector de vapor de gasolina con un sensor de combustión catalítico.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
VGN.PARK-VB es un detector de vapor de gasolina con un sensor de combustión catalítico. El sensor proporciona las señales de alarma a través de una salida proporcional de 4-20 mA correspondiente al 0-100 % de LIE. Se puede conectar a la central de incendio direccionable a través de un módulo adecuado. Tensión de funcionamiento 24 V CC. Consumo de energía de 90 mA. Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C. Humedad relativa hasta el 90 %. Grado de protección IP 55.