/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bases

    Base de detector

    Interrumpido

    La base del detector conectable está diseñada para su uso en un sistema inteligente con terminales de tornillo suministrados para conexiones de alimentación (+ y –) y de anunciadores remotos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La base del detector conectable está diseñada para su uso en un sistema inteligente con terminales de tornillo suministrados para conexiones de alimentación (+ y –) y de anuncios a distancia. La comunicación se realiza a través de las líneas de alimentación eléctrica (+ y –). Todo el cableado debe instalarse de conformidad con todos los códigos locales aplicables y cualquier requisito especial de la autoridad local competente. Deben utilizarse calibres de cable adecuados. Los conductores utilizados para conectar los detectores de humo a los paneles de control y los dispositivos accesorios deben estar codificados por colores para reducir la probabilidad de que se produzcan errores de cableado. Unas conexiones incorrectas pueden impedir que el sistema responda correctamente en caso de incendio. Para el cableado de señal (el cableado entre los detectores interconectados y los módulos), se recomienda que el cableado no sea inferior a 18 AWG (0,823 mm²). Con la base se pueden utilizar cables de hasta 12 AWG (3,31 mm²).

    Características y Beneficios:
    • Las bases permiten conectar el detector de forma rápida y segura
    • Los tornillos SEMS facilitan la conexión del cableado
    • La compatibilidad con 12-24 AWG proporciona flexibilidad de instalación
    • Los múltiples formatos de base satisfacen los requisitos de aplicación
    Certificaciones:
    • UL
    • ULC
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER