/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    heat detectors

    Detector térmico analógico de alta temperatura 78ºC Morley-IAS

    Interrumpido

    Los detectores inteligentes de la serie M1200-S2 son sensores inteligentes de temperatura fija que emplean termistores de baja masa y tecnología de microprocesador para ofrecer una respuesta rápida y una detección lineal de la temperatura.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores inteligentes de la serie MI200- S2 son una serie de dispositivos detectores de temperatura para una respuesta rápida y una detección de temperatura lineal. Su respuesta lineal permite utilizar estos sensores para señalizar temperaturas por encima del rango de 58 °C a 78 °C.

    Estos detectores están disponibles en blanco y en color marfil para complementar los entornos en los que se instalan.

    Características y Beneficios:
    • Incluye protocolo avanzado
    • Disponible con aislador de cortocircuito estándar con control de estado mediante el protocolo avanzado
    • Indicador LED tricolor que ofrece color rojo, verde y ámbar
    • Conmutadores de dirección de década rotativos 0-159
    • Color blanco puro para adaptarse a los edificios modernos
    • Compatibilidad mecánica y eléctrica al 100% con productos anteriores
    • Nuevo diseño de base para complementar el detector
    • Mayor inmunidad a las falsas alarmas
    • Detección mejorada de distintos tipos de incendios
    • Mayor resiliencia a las falsas alarmas por polvo, menor riesgo de falsas alarmas por insectos
    Certificaciones:
    • EN54-5. Clase BS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar