Paneles de control
Panel de control Galaxy® Flex
El panel de control Galaxy® Flex es un sistema de seguridad de control de puertas y detección de intrusiones para sistemas pequeños de hasta 20 zonas que requieren conformidad de seguridad de grado 2.
La central Galaxy® Flex es una solución de seguridad que integra intrusión y control de accesos, y ofrece sencillez y flexibilidad a los sistemas de seguridad de grado 2 de pequeño y mediano tamaño. Minimiza los costes de las ampliaciones mediante 12 zonas integradas totalmente personalizables y ampliables, gracias al diseño modular del panel Galaxy Flex.
Galaxy Flex 20 dispone de múltiples funciones para sistemas de hasta 20 zonas. Flex 50 ofrece una gran flexibilidad para sistemas pequeños y medianos en los que prima la facilidad de instalación y la funcionalidad; y Flex 100 ofrece un sistema sumamente competitivo para un mayor número de zonas y funciones.
Galaxy Flex incluye ahora funciones de ajuste mejoradas, como el modo de ajuste nocturno, que proporciona una programación rápida y sencilla de los requisitos de ajuste para uso residencial.
Para satisfacer las demandas de soluciones cada vez más exigentes y variadas, los instaladores no necesitan buscar más allá de Galaxy Flex para optimizar los costes y el tiempo de instalación y programación. En el interior de la carcasa de la central se encuentran accesorios hechos a medida que alojan funciones inalámbricas, de comunicación y de expansión, entre otras, a través de módulos que simplemente encajan. Además de facilitar la instalación, la caja está fabricada con un robusto polímero ignífugo que disminuye la posibilidad de sufrir daños durante la instalación.
Características y Beneficios:- Verificación de alarmas mediante secuencias de imágenes
- Varias opciones de comunicación GSM/GPRS, Ethernet, PSTN programables mediante asistentes de configuración rápida
- Control remoto de aplicaciones móviles
- Verificación de alarmas mediante secuencias de imágenes
- Escalabilidad
- EN50131-3:2009
- EN50131- 6:2008
- PD6662:2010