Teclados numéricos e interfaces de usuario
Teclado táctil Maxpro Intrusion
Los teclados para intrusiones MAXPRO están diseñados para proporcionar una simple interfaz diaria con los paneles de control MPI. Cada teclado se conecta al bus de comunicación IB2.
Los teclados para intrusiones MAXPRO están diseñados para proporcionar una simple interfaz diaria con los paneles de control MPI. Cada teclado se conecta al bus de comunicación IB2. El MPI forma parte de la familia de productos MAXPRO, y el sistema y sus dispositivos periféricos deben conectarse a MAXPRO Cloud para su configuración, mantenimiento y gestión.
Características y Beneficios:- Opciones de control, código PIN o lector de tarjetas de proximidad
- Pantalla gráfica
- Sirena integrada con volumen ajustable, alarmas únicas
- Control multizona
- Calentamiento global y desarme para todas las zonas
- Lector de tarjetas de proximidad para tarjetas de hasta 40 bits
- Compatible con tipos de tarjeta Mifare de 32 bits o 56 bits
- Tapa y protección con tamper de pared
- EN 50131-3:2009, Grado de seguridad 3, Clase ambiental II
- PD 6662:2017
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Control Interface
- Keypad
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Control Interface
- Keypad
- Brand : Honeywell Security
- Control Interface : Keypad