Módulos de E/S
Unidad base de E/S ADPRO® Ethernet
Las unidades de base de E/S Ethernet ADPRO® con indicadores LED, entradas de contacto y salidas de relé las controla un dispositivo ADPRO NVR+ (FastTrace 2, serie iFT, iFT Gateway).
Las unidades de base de E/S Ethernet ADPRO® con indicadores LED, entradas de contacto y salidas de relé las controla un dispositivo ADPRO NVR+ (FastTrace 2, serie iFT, iFT Gateway). El sistema host controla las unidades de E/S de Ethernet a través de la red Ethernet (para red de 10 Mbps solamente). La unidad base ofrece cuatro entradas monitorizadas o no monitorizadas para contactos sin tensión (inactivo, alarma, cortocircuito , circuito abierto). Incluye cuatro salidas de relé (contactos sin tensión) con LED de estado. La unidad base tiene tres indicadores LED para el estado del sistema (rojo = registro; amarillo = fallo; verde = fuente de alimentación). La unidad base se monta en un carril DIN y se puede ampliar con entre una y tres unidades de extensión. Las unidades de extensión se alimentan desde la unidad base.