Módulos de E/S
Módulo de disparo GalaxyFlex
GalaxyFlex actúa como sistema de ampliación de salida que permite que el panel Flex active y controle fácilmente dispositivos de terceros, como comunicadores, CCTV, sistemas de iluminación y de control de accesos, sin un controlador adicional.
Un módulo de activación GalaxyFlex actúa como un sistema de ampliación de la salida que permite que el panel Flex active y controlar fácilmente dispositivos de terceros, tales como comunicadores, CCTV, sistemas de iluminación y de control de accesos, sin la necesidad de un controlador adicional.
Características y Beneficios:- Se monta cómodamente dentro del panel
- Permite el control de dispositivos de terceros
- Proporciona 8 salidas de disparo adicionales al panel de control
- Corriente nominal de 30 mA por salida
- HSG-Flex-08-EN(0215)DS-E
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security