Módulos de E/S
Expansor de zonas de intrusión MAXPRO
El módulo expansor de zonas de intrusión MAXPRO proporciona ocho zonas conectadas mediante cable adicionales para usar con paneles de control MPI y cuatro salidas de activación de baja tensión adicionales.
El MPI forma parte de la familia de productos MAXPRO, y el sistema y sus dispositivos periféricos deben conectarse a MAXPRO Cloud para su configuración, mantenimiento y gestión. MAXPRO Cloud es una plataforma de acceso, vídeo y seguridad como servicio de intrusión totalmente integrada. Ideal para pequeñas y medianas empresas, MAXPRO Cloud hace que la seguridad de un solo edificio o de varios en diferentes ubicaciones sea simple y escalable. Los usuarios pueden gestionar su sistema de seguridad desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de cualquier navegador web estándar o de nuestra innovadora aplicación galardonada. El módulo Expansor de zonas de intrusión MAXPRO proporciona ocho zonas cableadas adicionales para su uso con paneles de control MPI y cuatro salidas de disparo de baja tensión adicionales
Características y Beneficios:- Cuatro salidas programables de disparo de baja tensión
- Montaje de gabinete o carcasa remota separada
- Tapa y protección con tamper de pared, con derivación
- Ocho zonas de conexión fija que admite tres tipos de cableado
- EN 50131-3:2009
- PD 6662:2017