/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Accesorios

    Base con calefactor para det. analógico

    Interrumpido

    El System Sensor B524HTR es una base especializada además de las bases tradicionales de perfil bajo o profundo, diseñada para su uso con todos los detectores direccionables analógicos System Sensor 200

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La base con calefactor B524HTR es una base calentada de dos cables. Cuando las condiciones ambientales indican que puede acumularse escarcha o condensación en la cámara del detector y causar falsas alarmas, ha sido diseñada para elevar la temperatura del sensor unos grados, lo que evita así problemas asociados con la condensación en la cámara de detección o los componentes electrónicos. El calor suministrado a través de la PCB calienta el detector mediante flujos de aire de convección.

    Características y Beneficios:
    • Mejora la resistencia a la condensación
    • Consta con resistencias con montaje en superficie de 300 ohmios
    • 2,6 vatios de potencia de calentamiento a 28 V CC
    • Se puede utilizar alimentación de CA, potencia máxima de 4 vatios
    • Terminales capaces de aceptar cable de 2,5 mm2
    • Profundidad total de solo 36 mm
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER