/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Caja de montaje en superficie

    Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700.

    Overview

    Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700. La amplia gama de módulos de entrada y salida de NOTIFIER / Morley/IAS proporciona una flexibilidad excepcional al sistema de detección y alarma de incendios NOTIFIER. El uso de estos módulos permite la integración con una gran cantidad de otros sistemas de gestión de edificios y de emergencia, incluidos sistemas de control de acceso, elevadores, persianas contra incendios e iluminación de emergencia.

    Características y Beneficios:
    • Comunicaciones direccionables analógicas mediante el protocolo digital Opal
    • Retrocompatible con versiones anteriores de sistemas Notifier
    • La identificación de tipo integrada identifica automáticamente estos dispositivos en el panel de control
    • Técnica de comunicación estable con alta inmunidad al ruido
    • Interruptores de dirección DECADE giratorios 01 a 99 o 01 a 159 (para módulos de protocolo digital Opal)
    • Opciones de montaje comunes, incluyendo montaje en superficie, montaje en panel y montaje en guía DIN
    • LED tricolor
    • Se alimenta directamente con un bucle de 2 cables. No se requiere alimentación adicional Opción de alimentación externa en aplicaciones con sirena
    • Conexiones con terminales enchufables para facilitar el cableado de campo
    Certificaciones:
    • CEA GEI 1-082 Y CEA GEI 1-084
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Morley-IAS
    • Brand : ESSER|Morley-IAS