Accesorios
Espejo de repuesto con detector de movimiento Viewguard PIR
Los PIR Viewguard de Honeywell Security son adecuados para paneles de alarma de intrusión con tecnología de conexión convencional o BUS-2/BUS-1, y están disponibles con o sin función antienmascaramiento (supervisión contra cobertura del detector).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores PIR Viewguard de Honeywell Security son aptos para paneles de alarma de intrusión con tecnología de conexión convencional o BUS-2/BUS-1, y están disponibles con o sin función antienmascaramiento (monitorización contra el cubrimiento de dispositivos). Para garantizar una detección óptima, los detectores están equipados con óptica de espejo de alta calidad. El equipo estándar incluye un espejo para la óptica de la zona. Los detectores PIR Viewguard son detectores de movimiento basados en el principio de infrarrojos pasivos. Si es necesario, los detectores pueden volver a equiparse in situ con ópticas de largo alcance u ópticas de cortina con accesorios que están disponibles por separado.
Características y Beneficios:- Función antienmascaramiento: Detecta la cobertura, pulverización o encintado de la lámina
- Indicadores LED: Indicación ordenada del estado operativo mediante dos LED. Indicación de prueba de presencia
- Lógica FAI: El detector que se dispara primero puede identificarse con el indicador LED
- Función de prueba de presencia: Manera sencilla de comprobar el funcionamiento y la zona de detección
- Entrada de la zona del detector: Integración de contactos/detectores sin potencial en el sistema BUS-2/ BUS-1 (zona no borrable)
- Sensor de microondas (solo detectores AM): Se puede desactivar en el estado desarmado.
- Viewguard PIR AM FAI:
- Aprobación VdS Clase C (pendiente)
- EN 50131-1 y DIN CLC/TS 50131-2-2 grado 3
- Viewguard PIR FAI:
- Aprobación VdS Clase B (pendiente)
- EN 50131-1 y DIN CLC/TS 50131-2-2 grado 2