/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    contact sensors

    Contacto magnético para puertas abatibles y montaje en superficie

    Interrumpido

    EMPS50 de Honeywell es un contacto magnético que viene con carcasa de aluminio fundido. Disponible también en color gris

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    EMPS50 de Honeywell es un contacto magnético que viene con carcasa de aluminio fundido y está disponible en color gris. El contacto magnético es de tipo puerta superior. Este contacto magnético de 4 cables incluye bucle de sabotaje

    Características y Beneficios:
    • Contacto magnético para puertas abatibles y montaje en superficie
    • * Instalación en parte superior de puertas
    • * Dimensiones contacto: 49 x 105 x 9,5 mm. Dimensiones imán: 38 x 89 x 38 mm.
    • * Distancia de apertura: 55 mm
    • * Cable blindado: 22 AWG; 750 mm de longitud (620 mm blindados)
    • * Carcasa de aluminio fundido
    • * Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Ambiental II
    Certificaciones:
    • EN50131-1
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar