Equipos de prueba de detectores
Herramienta de diagnóstico de lazo Esser
POL-ESS TOUCH es una herramienta capaz de reconocer dispositivos Esserbus o Esserbus-Plus y de detección de lazos ES Detect; nuevos o configurados. Ser independiente significa que se puede trabajar desde cualquier lugar del sistema.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
POL-ESS TOUCH es una herramienta de configuración profesional capaz de reconocer todos los dispositivos Esserbus o Esserbus-Plus y de detección de lazos ES Detect, ya sean nuevos o configurados. Ser independiente significa que se puede trabajar desde cualquier lugar del sistema. Los bucles configurados se almacenan en la memoria interna del dispositivo, en un formato compatible con las herramientas 8000, y se pueden copiar directamente a un PC, enviarse por correo electrónico para comprobarlos o utilizarse para configurar el sistema sin conexión. El uso del dispositivo es fácil gracias a la pantalla táctil con sus iconos fáciles de usar y sus funciones claras, automatizadas y de un solo toque. La función de mapa automático le permite reconocer la topología del sistema conectado, detectar fallos de cableado o de conexión y certificar los lazos del sistema. Los archivos de lazo guardados se pueden descargar fácilmente mediante USB sin necesidad de software especial. Esto permite recuperar y enviar los archivos guardados para su revisión, comprobación y configuración del sistema.
Características y Beneficios:- Herramienta portátil de configuración y mantenimiento
- Pantalla táctil a color con funciones fáciles de usar
- Compatible con esserbus/esserbus-Plus y ES Detect
- Prueba y localización de fallos de lazo
- Información detallada y control del dispositivo
- Estado y registro de mantenimiento
- Memoria interna y puerto USB para conexión a PC
- Suministro de alimentación mediante cargador de 12 V CC o batería interna
- Archivo de bucle compatible con herramientas 8000
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER