/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de llama

    Detector de llamas SharpEye 40/40I triple IR

    Interrumpido

    Sharp Eye 40/40 Triple IR es un detector de llama con un diseño a prueba de explosiones. El detector utiliza tres sensores con filtros ópticos que reconocen el patrón de radiación típico de un incendio de hidrocarburos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Sharp Eye 40/40 Triple IR es un detector de llama con un diseño a prueba de explosiones. El detector utiliza tres sensores con filtros ópticos que reconocen el patrón de radiación típico de un incendio de hidrocarburos.

    El detector está pensado para su instalación en interiores y exteriores y, además de una alta inmunidad a las alarmas ciegas, también tiene una clasificación IP, lo que significa que puede colocarse en todos los entornos. La clase Exd del detector significa que se conecta directamente sin zener ni barrera de aislamiento.

    En la zona Ex debe utilizarse un cable blindado. Los entornos de aplicación típicos son las refinerías, los hangares, las instalaciones en alta mar y otros entornos exigentes en los que se requiere una alta fiabilidad y un aviso fiable. Sharp Eye 40/40I puede, por ejemplo, detectar un fuego de prueba estándar (barril de 0, 1 m2 con gasolina) a una distancia de 65 metros en menos de 5 segundos. Se conecta al bucle del detector a través de la unidad de dirección/transpondedor.

    Características y Beneficios:
    • Diseño antideflagrante: EEx (d) o EEx (de)
    • Inmune a todas las fuentes conocidas de alarma ciega (40/40 3xIR)
    • Fallos y relés contra incendios
    • Salida 4-20 mA
    • Alto MTBF: 150 000 horas