/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores e interruptores de flujo

    Interruptor electrónico de flujo de aire KSL compacto

    Interrumpido

    Los interruptores electrónicos de flujo de aire KSL Compact detectan el flujo de aire en conductos o tuberías. Cuando la velocidad del flujo de aire alcanza un valor seleccionado (punto de conmutación), el dispositivo conmuta un circuito electrónico.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los interruptores electrónicos de flujo de aire KSL Compact detectan el flujo de aire en conductos o tuberías. La sensibilidad del dispositivo se ajusta por medio de dos potenciómetros. Cuando la velocidad del flujo de aire alcanza un valor seleccionado (punto de conmutación), el dispositivo conmuta un circuito electrónico. El estado de conmutación se indica mediante un LED. Los interruptores de flujo de aire electrónico KSL funcionan de acuerdo con el principio del anemómetro de cable caliente y constan de dos sensores resistivos idénticos ubicados dentro de una sonda. Un sensor mide la temperatura del aire. El segundo sensor, ubicado en la abertura lateral y expuesto directamente al flujo de aire, se calienta hasta una temperatura permanente controlada. Cuando no hay flujo de aire, la temperatura de este segundo sensor calentado permanece estable, pero en cuanto el aire fluye, su temperatura desciende. El cambio resultante se registra mediante la electrónica incorporada, que intenta restablecer su temperatura original aumentando la corriente eléctrica. La corriente adicional necesaria para hacerlo es proporcional a la velocidad del aire

    Características y Beneficios:
    • Conexión PG7 para montaje sencillo directo en tuberías
    • No hay piezas móviles en la zona de detección
    • Rango de funcionamiento con compensación de temperatura
    • Muy resistente a la contaminación y la corrosión
    Certificaciones:
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • FEMA

    Otros

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA