Detectores de calor
Detector térmico convencional
El detector térmico ECO1005 pertenece a la gama de detectores ECO1000 de System Sensor.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El detector térmico ECO1005 pertenece a la gama de detectores ECO1000 de System Sensor. ECO1000 es una gama de detectores convencionales, que se han fabricado utilizando lo último en tecnología y cuentan con una serie de características avanzadas, lo que los hace "mejores por diseño". El detector térmico ECO1005 utiliza un elemento térmico de última generación combinado con un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) para proporcionar una detección rápida y precisa de los incendios. El detector incorpora elementos de índice de aumento y estáticos, y es adecuado para todas las áreas en las que las condiciones ambientales no presentan cambios rápidos de temperatura habitualmente. El detector ECO1005 también cuenta con un LED integrado que se ilumina para proporcionar una señal de alarma local. Se enciende y permanece iluminado hasta que el detector se reinicia por una interrupción momentánea de la alimentación. Se puede utilizar un anunciador LED remoto opcional para repetir cualquier señal de alarma.
Características y Beneficios:- Diseño de bajo perfil
- Bajo consumo de corriente
- Para sistemas de 12 y 24 V CC
- Función de prueba de alarma remota
- Mantenimiento sencillo
- Hay disponible una gama de bases
- Opción de LED remoto
- EN54 parte 5 (2000) Clase A1R
- MED 96/98/EC (Enmienda 2009/26/EC)
Otros
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER