Detectores de calor
Detector convencional de temperatura fija
Detector de calor automático con sensor semiconductor rápido para la detección fiable de incendios con calor específico.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Detector de calor automático con sensor semiconductor rápido para la detección fiable de incendios con calor específico. Detector de incendios con sistema de inteligencia descentralizado, autocomprobación automática de funciones, almacenamiento de datos de alarma y operaciones y visualización de alarmas. También se puede conectar un indicador remoto.
Funciones y ventajas:- Ventajas del sistema:
- Coincidencia óptima con el sistema ES Line
- Con detectores multisensor para la detección de todos los incendios, incluso en las condiciones de funcionamiento más difíciles
- Hasta 30 detectores por grupo de detección
- Detección fiable:
- Sensibilidad de respuesta uniforme del detector para todos los tipos diferentes de incendio para los detectores multisensor
- Gran distancia entre las magnitudes de señal e interferencia debido a un diseño especial de sensores y componentes electrónicos para suprimir las influencias electromagnéticas
- Adaptación automática a diversas influencias ambientales
- Compensación electrónica también llamada compensación de deriva de influencias a largo plazo de contaminación o envejecimiento
- Supresión fiable de falsas alarmas:
- Alta fiabilidad frente a falsas alarmas mediante la evaluación temporal de diferentes criterios de sensores, con mosquitera integrada y sellada contra la entrada de flujo de aire trasero
- Exclusión de formas de señal no típicas de incendios a través de algoritmos de filtro especiales
- Autosupervisión automática de la electrónica del detector
- Autosupervisión automática de los sensores para el funcionamiento y el estado
- Mantenimiento:
- Designación del detector de calor por un anillo negro en el tubo de luz
- Contador de horas de funcionamiento, alarmas y fallos en cada detector
- Recuperación de datos de funcionamiento de todos los detectores de un grupo con PC de servicio estándar e interfaz de bus de campo
- Detector LED para visualización de alarmas y como pantalla de identificación en el servicio (para mantenimiento con herramientas 8000)
- Amplia gama de accesorios:
- Conector de corriente estándar y base de relé
- Adaptador de corriente para instalación en techo
- Tapas antipolvo opcionales para detectores de incendios y base de detector
- Kit para montaje suspendido
- EN 54-5
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER