/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de calor

    Detector térmico-termovelocimétrico analógico Notifier

    Interrumpido

    Los Opal NFX son sensores direccionables analógicos de temperatura fija o ROR que emplean termistores de baja masa y tecnología de microprocesador para ofrecer una respuesta rápida y una detección lineal de la temperatura.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los Opal NFX son sensores direccionables analógicos de temperatura fija o ROR que emplean termistores de baja masa y tecnología de microprocesador para una respuesta rápida y una detección lineal de la temperatura. Los elementos de detección de los tres sensores de calor se pueden controlar mediante el protocolo avanzado, de modo que los umbrales de sensibilidad de cada elemento se pueden cambiar mediante el panel que ofrece la posibilidad de personalizar el dispositivo para el cambio del área que está protegiendo. Los detectores incorporan dos LED tricolores que proporcionan una indicación visual local de 360° del estado del dispositivo. Los LED son programables y tienen indicadores de estado fijos o parpadeantes de color rojo, ámbar y verde.

    Características y Beneficios:
    • LED tricolor rojo, verde y ámbar
    • Conmutadores giratorios de dirección de décadas
    • Color blanco puro para adaptarse a los edificios modernos
    • Compatibilidad mecánica y eléctrica al 100% con productos anteriores
    Certificaciones:
    • ISO9001:1994
    • LPCB
    • UKAS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER