/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de calor

    Detector de calor lineal Protectowire PHSC-135

    Los detectores de temperatura lineales ProtectoWire son cables patentados que detectan el calor en cualquier parte de su extensión.

    Overview

    Los detectores de temperatura lineales de Protectowire son cables patentados que detectan el calor en cualquier punto de su longitud. Los cables del sensor están compuestos por dos conductores de acero aislados individualmente con un polímero sensible al calor. Los conductores aislados se enrollan juntos para imponer una presión de resorte entre ellos, luego se envuelven con una cinta protectora y se realiza un acabado con una cubierta exterior adecuada para el entorno en el que se instalará el detector.

    Protectowire son sensores digitales de temperatura fija y, por lo tanto, pueden iniciar una alarma cuando alcanzan su temperatura de activación nominal. A la temperatura nominal, el aislamiento de polímero sensible al calor cede a la presión que se ejerce sobre él, lo que provoca que los conductores internos entren en contacto entre sí, iniciando así una señal de alarma. Esta acción tiene lugar en el primer punto que recibe calor en cualquier lugar de la longitud del detector. No es necesario que se caliente un tramo específico para iniciar una alarma ni es necesaria la calibración del sistema para compensar los cambios en la temperatura ambiente instalada.

    Los detectores de calor lineales de Protectowire proporcionan las ventajas de la cobertura de líneas con sensibilidad puntual. Los detectores de calor lineales Protectowire son ideales para los peligros industriales de alto riesgo, así como para muchos tipos de aplicaciones comerciales. Los detectores de calor lineales Protectowire tienen ventajas únicas sobre otros tipos de detectores, especialmente cuando existen factores de instalación difíciles o duras condiciones ambientales. Cuando se utilizan con un panel de control FireSystem de Protectowire, los detectores activarán una pantalla, mostrando la ubicación de una condición de sobrecalentamiento o incendio en cualquier parte de su longitud. Los detectores también cumplen con las normas de seguridad intrínseca y están aprobados por FM para las áreas peligrosas de Clase I, II o III, Div. 1, aplicables a los Grupos A, B, C, D, E, F y G, cuando se pide la opción de panel de control adecuada.

    Características y Beneficios:
    • Cobertura de línea con sensibilidad de punto
    • Siete intervalos de temperatura de alarma
    • Capacidad para soportar condiciones ambientales severas
    • Homologado para su uso en ubicaciones peligrosas
    • Facilidad de instalación, prueba y empalme
    • Compatible con otros dispositivos de iniciación en el mismo circuito
    Certificaciones:
    • Certificación UL
    • Con aprobación FM