/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de humedad

    Transmisores de temperatura de humedad en conducto LFH

    Los transmisores de temperatura de humedad de conductos LFH se utilizan para la detección de la temperatura del conducto y la humedad relativa.

    Overview

    Los transmisores de humedad y temperatura para conductos LFH combinan un sensor de humedad relativa de tipo capacitivo y un sensor de temperatura en una sola carcasa, ambos con salida de 0...10 V.

    El transmisor del conducto de temperatura y humedad LFH está equipado, además, con un sensor de temperatura pasivo.

    Estos transmisores de temperatura se pueden utilizar:

    para comprobar y monitorizar la temperatura y la humedad en aplicaciones de conductos de aire (aire fresco/escape);

    para evitar la condensación en aplicaciones de conductos de aire;

    para el control de humidificación.

    Características y Beneficios:
    • Amplio rango de detección
    • Elemento detector de tipo capacitancia para humedad relativa
    Certificaciones:
    • Con aprobación UL94V-0
    • Clase de protección IP65/NEMA 4 para carcasa
    • IP40 para la parte de detección
    • EN61326-1
    • EN61326-2-3
    • FCC sección 15
    • ICES-003 Edición 5 Clase B
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 55
    • Brand
      • CentraLine
      • Honeywell

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 55
    • Brand
      • CentraLine
      • Honeywell
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 55
    • Brand : CentraLine|Honeywell