/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de movimiento

    Sensor de movimiento

    Sensor de movimiento de seguridad Honeywell diseñado pensando en el instalador: estos detectores de movimiento de factor de forma pequeño y alto rendimiento ofrecen una experiencia sin problemas y lista para usar para simplificar

    Overview

    Sensor de movimiento de seguridad Honeywell diseñado pensando en el instalador: estos detectores de movimiento de factor de forma pequeño y alto rendimiento ofrecen una experiencia sin problemas y lista para usar para simplificar el proceso de instalación y reducir el tiempo de instalación. Con el infrarrojo pasivo IS3016 se consigue un rendimiento óptimo gracias a la óptica Fresnel de rango extendido (desarrollada a medida), la visión hacia abajo, la cubierta y el tamper de pared, y las resistencias EOL incorporadas. La familia de detectores de movimiento IS3000 y DT8000 de Honeywell, con sus tecnologías de detección de vanguardia y una amplia gama de modelos que se adaptan a los requisitos de la mayoría de las aplicaciones, optimizará la detección de intrusos y reducirá las falsas alarmas.

    Características y Beneficios:
    • Carcasa elegante y resistente
    • Componentes electrónicos y ópticos sellados
    • Resistencias RFL integradas
    • Tornillos con sistema de retención integrado
    • Sensibilidad óptica uniforme
    • Cobertura de pared a pared
    • Excelente detección e inmunidad a falsas alarmas
    • Vista hacia abajo seleccionable
    • Inmunidad de luz blanca PIR
    • Prueba de presencia con modo flash
    • Montajes flexibles
    Certificaciones:
    • CE
    • rohs
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security