Sensores multicriterio
Detector de incendios vía radio de triple tecnología
Los detectores multisensor NRX-SMT3 son un dispositivo de vía radio alimentado a baterías, diseñado para su uso con el gateway de radio NRXI-GATE.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores multisensor NRX-SMT3 son un dispositivo de vía radio alimentado a baterías, diseñado para su uso con la puerta de enlace de radio NRXI-GATE. Incluye un transceptor vía radio y se implementa en un sistema contra incendios direccionable Notifier (utilizando un protocolo de comunicación patentado compatible). Es un detector de calor y humos multicriterio (índice de subida de 58 °C). Un sensor infrarrojo añade mayor capacidad de detección y una mayor inmunidad a las falsas alarmas. El sensor se conecta a la base del sensor inalámbrico B501RF.
Características y Beneficios:- Agrupe varias rutas de comunicación para aumentar la fiabilidad
- 18 canales RF a 868MHz: mayor tolerancia a las interferencias
- 2 antenas integradas en cada dispositivo inalámbrico contra incendios: posicionamiento más sencillo de los dispositivos
- Excelente cobertura de comunicación: alcance de hasta 400 m en zona sin obstáculos
- Batería con vida media de 5 años: reducción de los requisitos de mantenimiento
- Direcciones establecidas mediante interruptores giratorios: tiempo de puesta en marcha reducido
- Puerta de enlace alimentada por lazo: coste y tiempo de instalación reducidos
- Hasta 8 puertas de enlace por bucle
- Hasta 32 dispositivos inalámbricos por puerta de enlace
- CE
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photo Thermal
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photo Thermal
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photo Thermal