/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sensores multicriterio

    Detector de humo multicriterio Opal™

    Los detectores multicriterio, multisensor, foto, térmicos e infrarrojos (SMART3) Opal son la alternativa ecológica al detector de ionización.

    Overview

    Los detectores multicriterio, multisensor, foto, térmicos e infrarrojos (SMART3) Opal son la alternativa ecológica al detector de ionización. El SMART3 ofrece una velocidad de respuesta comparable a la tecnología de ionización para incendios rápidos y es menos susceptible a falsas alarmas. Se puede implantar con confianza en lugares donde el riesgo principal es de incendios con llamas de rápido desarrollo. SMART3 cambia el escenario en la lucha contra las falsas alarmas al proporcionar una inmunidad mejorada al problema.

    Además de ser una alternativa eficaz a las unidades de ionización, SMART3 ofrece un mejor rendimiento que las tecnologías alternativas de detectores ópticos de doble ángulo o doble longitud de onda y detectores fototérmicos. Los elementos de detección del SMART3 son controlables por panel, por lo que los umbrales de sensibilidad de cada elemento pueden modificarse por el panel ofreciendo la capacidad de personalizar el dispositivo al uso cambiante de la zona que está protegiendo. El detector incorpora aislamiento contra cortocircuitos y dos LED tricolores que proporcionan una indicación visual local de 360° del estado del dispositivo.

    Certificaciones:
    • Certificado 0786-CPD-20639
    • EN54-5
    • EN54-7
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor