Sensores multicriterio
Detector de incendios analógico multicriterio SMART4 Notifier
El SMART4 combina 4 elementos de detección separados para actuar como una sola unidad.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El SMART4 combina 4 elementos de detección separados para actuar como una sola unidad. Detección de CO (utilizando la tecnología EC) para monitorizar productos de CO de un incendio provocado, detección de IR para medir niveles de luz ambiental y signos de llamas, detección óptica de humo y detección de calor.
SMART4 ajusta dinámicamente el perfil de detección del dispositivo en respuesta a la entrada de los sensores. Normalmente funciona con un nivel de inmunidad alto y cambia para volverse muy sensible a los incendios cuando se detectan las características del fuego. De este modo, se controlan e ignoran las molestias transitorias, lo que proporciona una excepcional inmunidad a las falsas alarmas y una excelente detección de incendios. Detector térmico de alta temperatura. Equipo convencional. Detector convencional.
Características y Beneficios:- Dos indicadores LED que proporcionan una visibilidad de 360°
- Rango de temperatura
- Interruptor de prueba incorporado
- Comunicación estable con alta inmunidad al ruido
- ISO9001:1994
- LPCB
- UKAS
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER