Sensores de ruido
Detector de rotura de cristales FlexGuard
Los detectores de rotura de cristales FG1625 utilizan la tecnología más reciente para proporcionar una respuesta más rápida y una mayor inmunidad a las falsas alarmas.
Los detectores de rotura de cristales FG1625 utilizan la tecnología más reciente para proporcionar una respuesta más rápida y una mayor inmunidad a las falsas alarmas. Los detectores de rotura de cristales de la serie FG-1625 están diseñados específicamente para permitir una instalación rápida y sencilla, mientras que la configuración de sensibilidad ajustable puede compensar la acústica de cualquier sala. El funcionamiento óptimo se puede verificar rápidamente con el simulador de rotura de cristales FG-701.
Características y Beneficios:- Facilidad de instalación y configuración
- Sensibilidad seleccionable
- Abarca todo tipo de cristales
- Análisis de señal en varios dominios
- Placa de PC cerrada
- Modo de prueba remota patentado
- Con certificación CE
- Certificación UL
- Clasificación ULC
- Con verificación de FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.) e IC
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security