Sensores e interruptores de presión
Presostato diferencial DDCM
Los monitores de presostatos diferenciales FEMA DDCM son adecuados para supervisar y controlar presiones diferenciales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los monitores de presión diferencial FEMA son adecuados para monitorizar y controlar presiones diferenciales, monitorización de caudal y control automático de sistemas de filtro. Un sistema de doble cámara con fuelles de acero inoxidable o diafragma Perbunan detecta la diferencia entre las dos presiones aplicadas.
La presión de conmutación deseada se puede ajustar continuamente dentro de los rangos mencionados en el resumen del producto. Todos los monitores de presión diferencial también se pueden utilizar en el rango de vacío. El diferencial de conmutación es no ajustable.
La temperatura media máxima en el sensor de presión no debe exceder la temperatura ambiente permitida en el dispositivo de conmutación. Las temperaturas pueden alcanzar los 85 °C durante períodos cortos. Es posible alcanzar temperaturas medias más altas siempre que se garanticen los valores límite del dispositivo de conmutación mediante las medidas adecuadas (p. ej. sifón). La serie DDCM está calibrada para los descensos de presión. Esto significa que la presión ajustable en la escala corresponde al punto de conmutación cuando se produce la caída de presión. El punto de reajuste es mayor por la cantidad del diferencial de conmutación.
Características y Beneficios:- Conmutación ajustable diferencial/calibración
- Monitorización de presión máxima/mínima
- Ajuste de un presostato
- Temperatura ambiente en el dispositivo de conmutación
- IEC 61508-2
- Clase de protección: IP 54
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Switch Configuration
- 8 A bei 250 , 5 A bei 250 induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Switch Configuration
- 8 A bei 250 , 5 A bei 250 induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Minimum Operating Ambient Temperature : -25
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : CentraLine|FEMA
- Switch Configuration : 8 A bei 250 , 5 A bei 250 induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief