Sensores e interruptores de presión
Interruptor de presión diferencial
Interruptor de presión diferencial adecuado para supervisar gases líquidos y no inflamables neutros y ligeramente agresivos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Interruptor de presión diferencial adecuado para supervisar gases líquidos y no inflamables neutros y ligeramente agresivos. Adecuado para los interruptores de la bomba, el caudal y la supervisión del estado del filtro. También se puede utilizar como interruptor de caudal si está instalado en una placa de orificio.
Características y Beneficios:- Elemento de conmutación aislado del medio
- 10 bares de margen de seguridad de sobrepresión
- Construcción robusta
- IP54
- Punto de conmutación de fácil ajuste
- Abrazadera de soporte regulable de 360 grados
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 80
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Connection Type
- G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 80
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Connection Type
- G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
- Minimum Operating Ambient Temperature : -10
- Maximum Operating Ambient Temperature : 80
- Brand : FEMA|Honeywell
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
- Connection Type : G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread