Sensores e interruptores de presión
Transmisor de presión diferencial
Los transmisores de presión diferencial DTI (2 cables) son adecuados para medir presiones diferenciales en medios líquidos y gaseosos. Funcionan de acuerdo con el principio de medición piezorresistivo.
Los transmisores de presión diferencial DTI (2 cables) son adecuados para medir presiones diferenciales en medios líquidos y gaseosos. Funcionan de acuerdo con el principio de medición piezorresistivo. La celda de medición se suelda en una cámara de medición de acero inoxidable sin sello. Los usos habituales incluyen: Compresores, refrigeración y HVAC/R.
Certificaciones:- DIN IEC 68-2-6
- DIN IEC 68-2-27
- EN 61326
Otros
- Minimum Adjustment Pressure
- 0 bar (air pressure)
- Connection Type
- 2 x G1/8 in
- Brand
- FEMA
- Honeywell
Otros
- Minimum Adjustment Pressure
- 0 bar (air pressure)
- Connection Type
- 2 x G1/8 in
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Minimum Adjustment Pressure : 0 bar (air pressure)
- Connection Type : 2 x G1/8 in
- Brand : FEMA|Honeywell