Sensores e interruptores de presión
Monitor de presión DWAM06
Los monitores de presión DWAM son especialmente adecuados para la supervisión de la presión máxima en sistemas de vapor y agua caliente.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los monitores de presión DWAM son especialmente adecuados para la supervisión de la presión máxima en sistemas de vapor y agua caliente. El presostato es un sensor de presión con autosupervisión, creado conforme a la directiva de Equipos de Presión PED 2014/68/UE.
La serie DWAM-576 está calibrada para los ascensos de presión. Esto significa que la presión de conmutación ajustable en la escala corresponde al punto de conmutación cuando se produce la presión ascendente. El punto de restablecimiento es menor por la cantidad del diferencial de conmutación.
Características y Beneficios:- Combinación de resistencias para monitorización de interrupción de línea y cortocircuito
- Versión Ex-ia para circuitos de control intrínsecamente seguros
- SIL 2 según IEC 61508-2
- CE
- TUV
- DVGW
- EX
Otros
- Switching Differential
- 0.04 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Minimum Adjustment Pressure
- 0.1 bar (air pressure)
- Maximum Adjustment Pressure
- 0.6 bar (air pressure)
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
Otros
- Switching Differential
- 0.04 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Minimum Adjustment Pressure
- 0.1 bar (air pressure)
- Maximum Adjustment Pressure
- 0.6 bar (air pressure)
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Switching Differential : 0.04 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Minimum Adjustment Pressure : 0.1 bar (air pressure)
- Maximum Adjustment Pressure : 0.6 bar (air pressure)
- Brand : FEMA|Honeywell
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in