Sensores e interruptores de presión
Monitores de presión Fema DWR
Monitores de presión DWR de Fema para supervisar el exceso de presión del vapor
La serie DWR es especialmente adecuada para utilizar como limitador de presión para gases combustibles (hoja de trabajo DVGW G 260) y combustibles líquidos (p. ej. fuel), así como para sistemas de vapor de acuerdo con TRD 604, sistemas de agua caliente de acuerdo con DIN EN12828, sistemas de acuerdo con DIN EN12952-11 y DIN EN12953-9.
El DWR se utiliza para monitorizar las presiones máxima y mínima. Este presostato cuenta con una material de construcción especial y se ha probado con 2 millones de ciclos de operación. Existen pruebas de TÜV y DVGW.
Características y Beneficios:- Adecuado como monitor de presión o limitador de presión para gases combustibles
- Carcasa resistente (700) de aluminio fundido a presión resistente al agua de mar
- Probado con 2 millones de ciclos de funcionamiento
- Utilizados para monitorizar las presiones máxima y mínima
- Es posible alcanzar temperaturas medias más altas siempre que el límite superior en el dispositivo de conmutación esté debidamente protegido con las medidas adecuadas (p. ej. sifón)
- Monitor/limitador de presión (con interconexión interna o externa)
- Montaje directo en la línea de presión (conexión del manómetro)
- Sistemas según TRD 604
- Sistemas según DIN EN12828
- Hoja de trabajo DVGW G 260
- DIN EN764-7
- Según IEC 61508-2
Otros
- Maximum Operating Pressure
- 16 bar (air pressure)
- Minimum Pressure Setpoint
- 0.5 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Maximum Pressure Setpoint
- 6 bar (air pressure)
- Brand
- CentraLine
- Honeywell
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
Otros
- Maximum Operating Pressure
- 16 bar (air pressure)
- Minimum Pressure Setpoint
- 0.5 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Maximum Pressure Setpoint
- 6 bar (air pressure)
- Brand
- CentraLine
- Honeywell
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Maximum Operating Pressure : 16 bar (air pressure)
- Minimum Pressure Setpoint : 0.5 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature : -25
- Maximum Pressure Setpoint : 6 bar (air pressure)
- Brand : CentraLine|Honeywell
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ