Sensores e interruptores de presión
Monitor de presión DWR para agua caliente/vapor/gas/combust
Monitores de presión para monitorizar la sobrepresión de vapor, agua caliente, gases inflamables y combustibles líquidos.
Monitores de presión para monitorizar la sobrepresión de vapor, agua caliente, gases inflamables y combustibles líquidos. Cuenta con carcasa resistente de aluminio fundido a presión resistente al agua de mar GD Al Si 12.
Características y Beneficios:- Combinación de resistencias para monitorización de interrupción de línea y cortocircuito
- Versión Ex-ia para circuitos de control intrínsecamente seguros
- TV.DWFS (SDBFS).17-281 según VdTUEV Memorandum Pressure 100, Edición 03.2017 y DIN EN 12952-11 y DIN EN 12953-9:2007
- ID 0000035004 según DIN EN 764-7:2002 y DIN EN 13611:2015-09
- CE-0085CL0343 según DIN EN 1854, Edición 01.10.2010
- SIL2 según IEC 61508-2