Sensores e interruptores de presión
Presostato diferencial EX
Los monitores de presión diferencial FEMA son adecuados para monitorizar y controlar presiones diferenciales, monitorización de caudal y control automático de sistemas de filtro.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La serie Ex-DDCM está calibrada para los descensos de presión. Esto significa que la presión de conmutación ajustable en la escala corresponde al punto de conmutación cuando se produce la caída de presión. El punto de restablecimiento es mayor por la cantidad del diferencial de conmutación. El presostato diferencial (por ejemplo, Ex-DDCM1) controla la presión diferencial a través de la bomba. El sistema se apaga si los valores caen por debajo de un umbral de conmutación ajustable. La monitorización de la bomba no depende de la presión estática del sistema.
Características y Beneficios:- Adecuado para monitorizar y controlar presiones diferenciales, monitorización de caudal y control automático de sistemas de filtro
- La presión de conmutación se puede ajustar desde el exterior con un destornillador
- Se permiten temperaturas de hasta 80 °C en períodos cortos. Son posibles temperaturas más altas si el límite se protege con las medidas adecuadas
- Carcasa resistente (700) de aluminio GD Al Si 12 fundido a presión resistente al agua de mar
- Interruptor de función/capacidad: microinterruptor unipolar de dos posiciones; capacidad 2 A inductiva, 3 A resistiva
- Encapsulado Ex-d a prueba de presión
- Seguridad mejorada Ex-e
- Protección Ex-t con carcasa
- Seguridad intrínseca Ex-i
- Índice de protección IP65
- SIL2 según IEC 61508-2
- IBExU12ATEX1040 según ATEX 2014/34/EU
- IECEx IBE 14.0077
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Brand : FEMA|Honeywell
- Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration : falling pressure
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in